| 16 Item(s) | | | | | | | | | | | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | - | - | 1.2 | 2 flanges , 2 gaskets , 2 staybolts , 4 nuts | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 15 mm | - | 1.2 | 2 flanges , 2 gaskets , 2 staybolts , 4 nuts | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ANSI/ASME B 1.20.1 | NPT | 10 mm | 3/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ANSI/ASME B 1.20.1 | NPT | 15 mm | 1/2 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 1254 | Soldering | 16 mm | - | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 16 mm | 5/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 1254 | Soldering | 22 mm | - | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 22 mm | 7/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 10 mm | 3/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 15 mm | 1/2 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 3/4 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.11 | Socket weld | 10 mm | 3/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVKP , CVM , CVMH , CVML , CVMM , CVMO , CVMP , CVMQ , CVMT , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.11 | Socket weld | 15 mm | 1/2 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 36.10M | Butt weld | 10 mm | 3/8 in | 1.3 | 2 flanges | |
| | Flange set | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 36.10M | Butt weld | 15 mm | 1/2 in | 1.3 | 2 flanges | |