| 189 Item(s) | | | | | | | | | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | EVRA 10 , FA 15 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | TE 12 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | EVRA 10 - 15 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | EVRA 20 - 25 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | TEA 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | NRVA 15 - 20 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | - | - | |
| | Spare part | - | Thread | - | - | EVRA 20 , FA 15 - 20 , TE 12 | - | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 6 mm | 6 mm | FA 15 | 1.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 10 mm | 10 mm | FA 15 | 1.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 15 mm | 15 mm | FA 15 | 1.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 20 mm | 20 mm | FA 15 | 1.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 15 mm | 15 mm | FA 20 | 2.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 20 mm | 20 mm | FA 20 | 2.1 | - | |
| | Flange set | - | Butt weld | 25 mm | 25 mm | FA 20 | 2.1 | - | |