| 38 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | BCP1 | 0,10 - 1,10 bar | 0,15 - 0,60 bar | 6,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP1 | 0,10 - 1,10 bar | 0,15 - 0,60 bar | 6,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP2 | 0,00 - 2,50 bar | 0,40 - 1,00 bar | 10,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP2 | 0,00 - 2,50 bar | 0,40 - 1,00 bar | 10,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP3 | 0,00 - 6,00 bar | 0,70 - 1,40 bar | 16,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP3 | 0,00 - 6,00 bar | 0,70 - 1,40 bar | 16,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP4 | 1,00 - 10,00 bar | 1,00 - 2,50 bar | 25,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP4 | 1,00 - 10,00 bar | 1,00 - 2,50 bar | 25,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP5 | 2,00 - 16,00 bar | 2,00 - 3,20 bar | 32,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP5 | 2,00 - 16,00 bar | 2,00 - 3,20 bar | 32,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP6 | 5,00 - 25,00 bar | 2,50 - 4,00 bar | 40,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP6 | 5,00 - 25,00 bar | 2,50 - 4,00 bar | 40,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP7 | 10,00 - 40,00 bar | 3,00 - 6,00 bar | 63,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP7 | 10,00 - 40,00 bar | 3,00 - 6,00 bar | 63,0 bar | Auto | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=6 A, 250 V , AC15=1 A, 250 V , DC13=10 W, 250 V | IP65 | |
| | BCP1H | 0,10 - 1,10 bar | -0,10 bar | 6,0 bar | Max | G 1/2 | EN 175301-803 Pg 11 | AC1=10 A, 250 V , AC15=2 A, 250 V , DC13=50 W, 250 V | IP65 | |