AVT

Ascending Order12 Item(s)
select
select
select
select
select
>065-0596
AVT25 bar-10 °C40 °C5 m90 °C
>065-0597
AVT25 bar20 °C70 °C5 m120 °C
>065-0598
AVT25 bar40 °C90 °C5 m140 °C
>065-0599
AVT25 bar60 °C110 °C5 m160 °C
>065-0600
AVT25 bar-10 °C40 °C5 m90 °C
>065-0601
AVT25 bar20 °C70 °C5 m120 °C
>065-0602
AVT25 bar40 °C90 °C5 m140 °C
>065-0603
AVT25 bar60 °C110 °C5 m160 °C
>065-0604
AVT (fast)25 bar10 °C45 °C4 m95 °C
>065-0605
AVT (fast)25 bar35 °C70 °C4 m120 °C
>065-0606
AVT (fast)25 bar60 °C100 °C4 m150 °C
>065-0607
AVT (fast)25 bar85 °C125 °C4 m175 °C