| 12 Item(s) | | | | | | | |
| | AVT | 25 bar | -10 °C | 40 °C | 5 m | 90 °C | |
| | AVT | 25 bar | 20 °C | 70 °C | 5 m | 120 °C | |
| | AVT | 25 bar | 40 °C | 90 °C | 5 m | 140 °C | |
| | AVT | 25 bar | 60 °C | 110 °C | 5 m | 160 °C | |
| | AVT | 25 bar | -10 °C | 40 °C | 5 m | 90 °C | |
| | AVT | 25 bar | 20 °C | 70 °C | 5 m | 120 °C | |
| | AVT | 25 bar | 40 °C | 90 °C | 5 m | 140 °C | |
| | AVT | 25 bar | 60 °C | 110 °C | 5 m | 160 °C | |
| | AVT (fast) | 25 bar | 10 °C | 45 °C | 4 m | 95 °C | |
| | AVT (fast) | 25 bar | 35 °C | 70 °C | 4 m | 120 °C | |
| | AVT (fast) | 25 bar | 60 °C | 100 °C | 4 m | 150 °C | |
| | AVT (fast) | 25 bar | 85 °C | 125 °C | 4 m | 175 °C | |