Product Categories
> Refrigeration and A/C
> VLT® Drives
> Heating
> Silicon Power Modules
> Industrial Automation
> High-Pressure Pumps
> Solar Energy

Follow us:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

AMB 162/182

AMB 162 and 182 are actuators for temperature control used in central heating systems together with 3-way and 4-way rotary valves of the types HRB and HFE.
Ascending Order14 Item(s)
select
select
select
select
select
select
>082H0010
AMB 162230 V ac2.5 VA3-point 5 Nm670 s
>082H0011
AMB 162230 V ac2.5 VA3-point 5 Nm140 s
>082H0012
AMB 16224 V ac2.5 VA3-point 5 Nm140 s
>082H0013
AMB 162230 V ac2.5 VA3-point 5 Nm140 s
>082H0014
AMB 16224 V ac2.5 VA3-point 5 Nm140 s
>082H0015
AMB 162230 V ac2.5 VA3-point 5 Nm70 s
>082H0016
AMB 16224 V ac2.5 VAModulating 5 Nm140 s
>082H0017
AMB 182230 V ac VA3-point 10 Nm70 s
>082H0018
AMB 18224 V ac VA3-point 10 Nm70 s
>082H0019
AMB 182230 V ac VA3-point 15 Nm280 s
>082H0020
AMB 182230 V ac VA3-point 15 Nm280 s
>082H0021
AMB 18224 V ac VA3-point 15 Nm280 s
>082H0022
AMB 18224 V ac VAModulating 15 Nm280 s
>082H0023
AMB 18224 V ac VAModulating 15 Nm140 s