| 16 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | AVQ | 15 | 1.6 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.4 m3/h | |
| | AVQ | 15 | 2.5 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.8 m3/h | |
| | AVQ | 15 | 4 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 2.7 m3/h | |
| | AVQ | 20 | 6.3 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 4.5 m3/h | |
| | AVQ | 25 | 8 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 6 m3/h | |
| | AVQ | 15 | 1.6 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.86 m3/h | |
| | AVQ | 15 | 2.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.4 m3/h | |
| | AVQ | 15 | 4 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 2.2 m3/h | |
| | AVQ | 20 | 6.3 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3 m3/h | |
| | AVQ | 25 | 8 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3.5 m3/h | |
| | AVQ | 32 | 12.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 8 m3/h | |
| | AVQ | 40 | 16 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 10 m3/h | |
| | AVQ | 50 | 20 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 12 m3/h | |
| | AVQ | 32 | 12.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 8 m3/h | |
| | AVQ | 40 | 20 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 10 m3/h | |