| 13 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | AVQMT | 15 | 0.4 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.18 m3/h | |
| | AVQMT | 15 | 1 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.4 m3/h | |
| | AVQMT | 15 | 1.6 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.86 m3/h | |
| | AVQMT | 15 | 2.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.4 m3/h | |
| | AVQMT | 15 | 4 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 2.2 m3/h | |
| | AVQMT | 20 | 6.3 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3 m3/h | |
| | AVQMT | 25 | 8 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3.5 m3/h | |
| | AVQMT | 32 | 12.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 8 m3/h | |
| | AVQMT | 40 | 16 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 10 m3/h | |
| | AVQMT | 50 | 20 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 12 m3/h | |
| | AVQMT | 32 | 12.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 8 m3/h | |
| | AVQMT | 40 | 20 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 10 m3/h | |
| | AVQMT | 50 | 25 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 12 m3/h | |