| 20 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | AVQM | 15 | 0.4 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.18 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 1 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.4 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 1.6 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.86 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 2.5 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.4 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 4 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 2.2 m3/h | |
| | AVQM | 20 | 6.3 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3 m3/h | |
| | AVQM | 25 | 8 m3/h | 16 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3.5 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 0.4 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.18 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 1 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.4 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 1.6 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 0.86 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 2.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 1.4 m3/h | |
| | AVQM | 15 | 4 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 2.2 m3/h | |
| | AVQM | 20 | 6.3 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3 m3/h | |
| | AVQM | 25 | 8 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 3.5 m3/h | |
| | AVQM | 32 | 12.5 m3/h | 25 bar | 150 °C | Ext. thread | Free | None | 8 m3/h | |