| 25 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 11 m3/h | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 16 m3/h | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 11 m3/h | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 16 m3/h | |
| | AFQM 6 | 40 | 20 m3/h | 40 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 11 m3/h | |
| | AFQM 6 | 50 | 32 m3/h | 40 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 16 m3/h | |
| | AFQM | 65 | 50 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 28 m3/h | |
| | AFQM | 80 | 80 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 40 m3/h | |
| | AFQM | 100 | 125 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 63 m3/h | |
| | AFQM | 125 | 160 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 80 m3/h | |
| | AFQM | 50 | 32 m3/h | 25 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 16 m3/h | |
| | AFQM | 65 | 50 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 28 m3/h | |
| | AFQM | 80 | 80 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 40 m3/h | |
| | AFQM | 100 | 125 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 63 m3/h | |
| | AFQM | 125 | 160 m3/h | 16 bar | 150 °C | Flange | Free | None | 80 m3/h | |