Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Programas para Selecção de Produtos
> Programas para Selecção de Produtos
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VTZ NTZ MPZ

VTZ – Uma verdadeira tecnologia Adaptiva de arrefecimento

Normalmente, os compressores são seleccionados de acordo com a cargas máxima esperada. Mas o que acontece quando o sistema trabalha 85% do seu tempo muito abaixo da carga máxima?

Principais características
  • Novas funcionalidades integradas: Gestão de retorno de óleo, limitação de sobrecarga, protecção de anti- ciclos curtos, monitorização da temperatura do gás de descarga (acessório) e controlador do compressor: 1 de velocidade variável e 2 compressores de velocidade fixa. 
  • Elevado COP em toda a gama de funcionamento. 
  • Carga optimizada / adaptação de capacidade; uma verdadeira tecnologia Adaptativa de arrefecimento.
Evite sistemas de dimensões excessivas e de ciclos curtos e escolha um compressor que se adapte automaticamente à carga real de trabalho. Ao combinar um compressor VTZ com um Compressor Drive CD, criámos um compressor inovador e inteligente que utiliza tecnologia de velocidade variável para assegurar elevada eficácia em todo o tempo de funcionamento.

Elevado COP e flexibilidade

A tecnologia dos variadores de velocidade assegura uma óptima eficiência em toda a gama de funcionamento sem necessiddade de controlos. A velocidade de rotação pode variar dentro de uma banda de frequências de 30 a 90Hz, com velocidades do motor que vão de 1800 a 5400 rpm, resultando em consideráveis poupanças de energia e baixos ruídos, ao funcionar com cargas pequenas.

Funcionamento inteligente para uma longa vida útil

O número limitado de ciclos on/off, juntamente com a função incorporada de arrancador suave, reduz a tensão mecânica sobre o compressor, aumentando assim a sua vida útil.


Ligar e pronto 

Todos os compressores VTZ são testados na fábrica antes da entrega e estão equipados com uma ampla gama de funções integradas que permitem uma instalação, configuração e controlo fáceis.

Aplicações
  • Instalações de refrigeração industrial
  • Secadores de ar comprimido
  • Estações de serviço, sistemas de refrigeração de múltiplos evaporadores para supermercados
  • Refrigeração de produtos alimentares