Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration Scroll

Compressores Scroll MLZ - Concebidos para aplicações de refrigeração

Na Danfoss temos o compromisso de fornecer soluções tecnológicas de compressão de alta qualidade e eficiência para aplicações de refrigeração em todo o mundo. Desde tanques de leite e supermercados a câmaras frigoríficas e máquinas de gelo, procuramos soluções que correspondam às necessidades energéticas, ambientais e de segurança alimentar dos nossos clientes.

É o caso do nosso mais recente compressor - Scroll MLZ: uma família de compressores scroll concebidos especialmente para a refrigeração.

Porque é tão importante? A resposta é simples: as condições de funcionamento em refrigeração são diferentes das do ar condicionado e de outras aplicações.
As condições também são diferentes de uma aplicação para outra. As próprias mudanças de temperatura ambiente em que está a funcionar o equipamente têm influência.

Esta foi a razão que levou os engenheiros da Danfoss a desenhar o MLZ. Este compressor aumenta a eficiência energética e a fiabilidade, independentemente da aplicação, das condições de funcionamento e do local onde está instalado.

Consumo energético mínimo

A combinação de um motor de eficiência energética com uma espiral híbrida de desenho especial, elevado rácio e optimizada para aplicações de refrigeração, garante a máxima eficiência com um funcionamento normal a uma velocidade fixa.
Em condições ambientais baixas, a gama de funcionamento extende-se abaixo dos 100 C / 500 F, melhorando a eficiência graças à pressão de condensação flutuante. Para estas situações em que as condições são muito variáveis, o desenho registado do scroll compatível com o Controlo Adaptativo assegura uma eficiência máxima em qualquer situação.

Maior vida útil

Todos os componentes desta gama de compressores se caracterizam pela sua fiabilidade, desde o desenho do scroll e seu auto-alinhamento, compatibilidade com os rolamentos de carbono, até ao processo de fabrico de reduzida complexidade (30% menos peças). Além disso, a protecção registada contra sobrecargas, HOOP, assegura uma protecção excelente do motor e reduz o número de falhas.

Silencioso 

O compressor scroll MLZ é silencioso: a compressão contínua e suave do scroll, a ausência das válvulas de aspiração e descarga, e o desenho único da válvula de retenção garantem um funcionamento silencioso e sem vibrações.

A solução certa para a sua aplicação específica

As aplicações de refrigeração podem parecer similares mas têm diferentes exigências e necessidades de funcionamento - os compressores scroll MLZ da Danfoss podem dar resposta a todas elas. No final, este compressor ajudará a diferenciar-se no mercado ao oferecer soluções que permitam aos seus clientes reduzir custos, cumprir as disposições legislativas e melhorar os seus lucros.
Refrigeration Solutions

As condições de trabalho mudam - As sua exigências não!

O futuro está aqui - soluções de refrigeração Danfoss!