Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Programas para Selecção de Produtos
> Programas para Selecção de Produtos
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
NTZ

NTZ – a escolha mais acertada para aplicações a baixas temperaturas

Concebidos para sistemas de refrigeração de baixa temperatura e de congelação, a gama de compressores recíprocos herméticos, tipo NTZ, encontra-se entre os melhores compressores disponíveis na actualidade.

Económico e fiável, o NTZ é um compressor que oferece uma potência estável, concebido e optimizado para uma ampla gama de temperaturas de evaporação desde -10 até -45°C. As suas características garantem um óptimo rendimento e uma alta eficiência a baixas temperaturas de evaporação.

Principais características 

  • Uma ampla gama de evaporação aumenta as possibilidades de uma refrigeração mais rápida 
  • O desenho robusto e com segurança integrada garantem um funcionamento fiável durante muitos anos
  • Instalação fácil, já que não é necessário um arrefecimento por injecção de líquido.
Gama ampla

NTZ é uma das gamas mais amplas de compressores recíprocos herméticos para baixas temperaturas, com capacidades que vão desde os 900 até aos 6000 W (@ EN12900 LBP).

Alta temperatura de retorno

Os compressores NTZ são concebidos para permitir temperaturas dos gás de retorno até aos 20°C sem adaptações especiais. 

Eficiente arrefecimento do motor
 
O motor arrefecido por gás de aspiração com protecção interna, garante um funcionamento fiável durante muitos anos. 

Alto limite de temperatura de evaporação 

Melhora a capacidade de arrefecimento rápido (temperatura de evaporação até -10ºC).

Aplicações
  • Produtos alimentares congelados e armazenados
  • Máquinas de gelados
  • Cãmaras frigoríficas de média dimensão 
  • Unidades condensadoras de baixas temperaturas
  • Congeladores rápidos.