Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MPZ VTZ NTZ

MPZ – Solução compacta para sistemas modernos

A série MPZ é a linha mais avançada de compressores de refrigeração que alguma vez desenvolvemos. Com base na nossa vasta experiência de compressores com tecnologia de vanguarda, a série MPZ foi desenhada para oferecer um rácio de eficiência energética incomparável, juntamente com poupança de espaço, funcionalidades optimizadas, baixo ruído e grande precisão.

Principais características
  • Montagem em base standard 
  • Desenho optimizado em forma oval para integração fácil em sistemas compactos
  • Ligações soldadas com cobre - 100% herméticos
Os cinco modelos da série MPZ cobrem temperaturas de evaporação de 10 a -30º C, tendo sido cada um deles testado milhares de horas sob as condições mais adversas. Não interessa o modelo que escolher porque sempre obterá um dos principais valores da Danfoss na sua máxima expressão: qualidade em que pode confiar.

Concepção optimizada 

Ligações verticais e forma oval optimizada para uma integração mais fácil.

Silencioso

Redução eficiente de ruídos graças ao amortecedor de pulsações por gás e à concepção da carcaça de baixa emissão.

Eficiência líder na sua classe

Baixo custo de energia resulta num alto COP: 2.1 segundo a norma EN 12900 MBP.

Ideal para montagens

Concebido para encaixar na perfeição em todos os sistemas e montagens soldados.

Aplicações
  • Máquinas de gelo
  • Armários expositores
  • Móveis de arrefecimento rápido
  • Unidades condensadoras com caixa protectora para câmaras frigoríficas
  • Máquinas de venda automática
  • Arrefecedores de garrafas
  • Equipamento médicos e laboratoriais