Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Válvulas de Corte e Regulação

As Válvulas de Corte e Regulação são operadas manualmente para uso em refrigeração industrial onde, por exemplo, é necessário desligar uma parte da tubagem para assistência ou manutenção. As válvulas têm tamanhos de DN 6 mm (¼ polegada) até 300 mm (12 polegadas). São desenhadas para proporcionar um fluxo favorável e facilmente desmontáveis, o que facilita a manutenção. O cone da válvula foi concebido para assegurar um fecho perfeito. Aplicável para todos os refrigerantes comuns incluindo amónia(R-717) e gases/líquidos não corrosivos, dependendo da compatibilidade do material de fecho.

Produtos e serviços inovadores

A Danfoss tornou-se líder ao proporcionar o uso de novas tecnologias e oferecer soluções mais eficazes pelo menor custo. Soluções que melhoram os processos de refrigeração, manutenção e baixam os custos com energia. 
Introduzimos soluções avançadas de rede para monitorizar e controlar processos remotamente, se necessário, além de nos empenharmos na disponibilização das soluções que necessita.