Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICF - Industrial Refrigeration Control Solutions

Soluções de controlo para Refrigeração Industrial

Família ICV 

Válvulas servo-comandadas ICS
As válvulas ICS são compostas por três componentes: o corpo da válvula, o módulo de função e a cobertura do topo.
A função da válvula ICS é definida pelo tipo de piloto que utiliza. Podem ter até 3 ligações para pilotos.

Válvula motorizada ICM
A válvula motorizada ICM é composta por três componentes: o corpo da válvula, o módulo de função/cobertura de topo combinados e um actuador ICAD.

Solução de Controlo Industrial ICF
A solução de controlo ICF pode substituir uma série convencional de válvulas mecânicas, electromecânicas ou comandadas electronicamente, permitindo assim diversas vantagens não só na fase de concepção de uma instalação de refrigeração, como também durante a instalação, arranque e manutenção. As soluções de controlo ICF consistem num corpo que permite ligar de 4 a 6 módulos de função.

Produtos e serviços inovadores

A Danfoss tornou-se líder ao proporcionar o uso de novas tecnologias e oferecer soluções mais eficazes pelo menor custo. Soluções que melhoram os processos de refrigeração, manutenção e baixam os custos com energia. 
Introduzimos soluções avançadas de rede para monitorizar e controlar processos remotamente, se necessário, além de nos empenharmos na disponibilização das soluções que necessita.