Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Programas para Selecção de Produtos
> Programas para Selecção de Produtos
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Las Válvulas de Expansión Termostáticas están disponibles tanto como programa por partes, es decir, cuerpo de válvula por separado y conjunto de orifi...
>Válvulas de expansión termostática
Válvulas solenoides para aplicaciones de refrigeración, versiones estándar para refrigerantes fluorados y amoníaco (R 717), así com válvulas solenoide...
>Válvulas de solenoide
El rango de Reguladores de presión y temperatura tiene muchas funciones diferentes tanto en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial como...
>Reguladores de presión y temperatura
La gama de controles de refrigeración ADAP-KOOL® es un sistema completo para control, monitorización y gestión de alarmas de instalaciones de refriger...
>Controles electrónicos
La gama de componentes de línea para Refrigeración Comercial e Industrial, abarcan un gran número de categorías de producto, como Intercambiadores de...
>Componentes de línea
A série de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações no setor de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos são dividi...
>Pressostatos e Termostatos
As válvulas de água controladas por pressão são usadas para regular o fluxo de água em sistemas de refrigeração com condensadores resfriados por água...
>Válvulas de Água
A série de filtros secadores abrange filtros secadores herméticos e com núcleo intercambiávelO filtro secador hermético é fornecido com diversas funçõ...
>Filtros Secadores e Visores de Líquido
Sensores de temperatura, transmissores de pressão, transmissores de controle de nível de líquido e sensores de detecção de gás para controle eletrônic...
>Controles Eletrônicos: Sensores, Transmissores
As válvulas de operação eletrônica para sistemas de refrigeração são utilizadas com controles eletrônicos, normalmente a linha de controladores ADAP-K...
>Válvulas Operadas Eletronicamente
As válvulas de bloqueio e de regulagem são válvulas de operação manual para uso em aplicações de refrigeração industrial nas quais, por exemplo, uma s...
>Válvulas de Interrupção e Regulagem
As válvulas são especialmente projetadas para a proteção de componentes contra pressão excessiva e atendem aos rígidos requisitos de qualidade e segur...
>Válvulas de Segurança
Essa linha de produtos inclui produtos mecânicos e eletrônicos especialmente adaptados para a realização do controle exclusivo do nível de líquido em...
>Controles de Nível de Líquido
Unidades condensadoras para aplicações comerciais leves como displays, pequenas câmaras frias e equipamentos de catering. Disponível para uso com os r...
>Unidades condensadoras
A Danfoss Appliance Controls desenvolve e produz produtos de controle de temperatura para equipamentos domésticos e setores comerciais leves. Nossa li...
>Controles de Equipamentos
Flanges, encaixes, motores, orifícios e outros acessórios e peças sobressalentes para a linha completa de controles de refrigeração e ar condicionado...
>Acessórios e Peças Sobressalentes para Controles
La gama de compresores Danfoss se extiende desde pequeños compresores de corriente contínua para aplicaciones móviles hasta compresores scroll de gran...
>Compresores
Família ICV Válvula servoacionada ICSA válvula ICS consiste em três componentes principais: Um corpo de válvula, um módulo de função e uma cobertura...
>Soluções de Controle para Refrigeração Industrial