Características
|
Valor
|
|
Tipo
|
ECI 50-2
|
|
Peso kg
|
1.301 kg
|
|
Aprovação
|
CE
|
|
Tensão de controle [V] c.c.
|
24 - 230 V
|
|
Tensão de controle, 50/60 Hz [V]
|
24 - 230 V
|
|
Fases controladas
|
2
|
|
EAN
|
5702423108459
|
|
Carga máx. [A]
|
50 A
|
|
Formato da embalagem
|
Multi pack
|
|
Descripción producto
|
ELECTRONIC CONTACTOR
|
|
Design do produto
|
C
|
|
Quantidade por formato de embalagem
|
8 PC
|
|
Tensão de alimentação [V] a.c.
|
400 V
|