Aquecimiento
> Aquecimento por pavimento radiante
> Danfoss HeatMAP™. Piso radiante eléctrico
> Produtos
> Soluções
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Série EFET 535

O termóstato digital programador EFET 535 apresenta muitas funções vantajosas quer para os utilizadores finais quer para os instaladores.

EFET 535 contém três funções em uma, permitindo ao instalador programar o termóstato para sensor de pavimento, sensor de ambiente ou uma combinação dos dois. Isto significa que é um termóstato recomendado para todas as divisórias da casa.

O IP do EFET 535 é de 31 o que torna possível a sua instalação em ambientes húmidos: Um termóstato para todos os objectivos.

Características

  • O consumo mais baixo do mercado em stand by, máx. 0.30W
  • Sensor integrado de monitorização de erros do circuito, que apaga o aquecimento se o sensor se desconecta ou ocorre um curto-circuito
  • Indicação luminosa (LED) para função/erro
  • IP 31 – apropriado para uso em casas de banho
  • 15 A – Controla áreas até 34,5 m2 a 100Watt/m2
  • 80 días de batería de apoio
  • Função à prova de crianças
  • Termóstato 3 em 1 – pode ser programado para uso de sensor de pavimento, sensor de ambiente ou ambos.
  • Pode-se limitar a temperatura máxima do pavimento – o que permite a sua aplicação em pavimentos de madeira 
  • Pode ser programado para temperaturas mínimas de pavimento – o que garante uma temperatura confortavelmente cálida mesmo em dias de verão
  • Mostra a temperatura actual
  • Termóstato digital programador
  • Compensação termal electrónica (sistema ETC) permite que o EFET 535 trabalhe com uma frequência de relé óptima independentemente da carga, mantendo portanto a temperatura escolhida de forma bem precisa em todas as condições meteorológicas e dimensões das divisórias
Valve selector

Fácil selecção de válvulas solenóide.

Com o nosso configurador você pode facilmente encontrar a válvula solenóide que precisa.

A ferramenta é para instaladores e utilisadores finais de válvulas solenóide, para uma gama de aplicações standard.

O configurador também pode ser usado no seu dispositivo móvel.