Aquecimiento
> Aquecimento por pavimento radiante
> Danfoss HeatMAP™. Piso radiante eléctrico
> Produtos
> Soluções
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Um sistema de aquecimento de piso flexível

Adequado para todos os usos e ambientes.

Um banheiro de 10 metros quadrados ou uma catedral de 4.000 metros quadrados?

Não importa se as necessidades do sistema de aquecimento sejam grandes ou pequenas, o sistema Danfoss proporcionará sempre um aquecimento eficiente e confortável.

O sistema Danfoss para aquecimento de piso pode ser instalado  em qualquer ambiente e sob qualquer tipo de revestimento: mármore, cerâmica, assoalhos, pisos laminados e mesmo carpete.

A Danfoss oferece cabos e mantas desenvolvidos especialmente para o fim de aquecimento, adequados para todos os tipos de construção.

Em casos onde a espessura é um fator determinante , as mantas finas Danfoss são aplicáveis com rapidez e eficiência, ocupando apenas 2,5 mm de espessura.

A Danfoss oferece opções de termostatos avançados, programáveis ou não, que podem ser usados para cada ambiente ou ligados em rede.

Os termostatos Danfoss satisfazem qualquer necessidade e são adequados para qualquer necessidade.