Características e Benefícios
Gamas
1 x 200–240 V c.a. 0,18–2,2 kW
3 x 200–240 V c.a. 0,25–3,7 kW
3 x 380–480 V c.a. 0,37–7,5 kW
O VLT® Micro Drive é um conversor de frequênacia VLT® genuíno, de alta fiabilidade, fácil de utilizar, funcionalidades condensadas, e extremamente fácil de por em funcionamento. A númeração dos terminais é idêntica à do resto da família VLT®.
Apesar do tamanho compacto e do fácil arranque, o VLT® Micro Drive pode ser programado para funcionar perfeitamente em aplicações complexas.
Podem ser programados aproximadamente 100 parâmetros para optimizar o funcionamento e a eficiência energética.
Placas envernizadas, de série
Para ambientes desfavoráveis.
Poupança real de espaço com montagem lado-a-lado
O seu desenho compacto permite uma montagem lado-a-lado sem redução de potência.
Entrada mínima de poeiras
O VLT® Micro Drive foi concebido para manter a ventilação longe da electrónica. Os circuitos impressos estão bem protegidos dentro do drive.
Filtros RFI incorporados
As interferências por RF dos cabos do motor são limitadas devido ao filtro RFI incorporado que permite o uso de cabos (blindados) de 15 m. De acordo com as normas EU.
Funções de travão incorporadas
Com funções de travão incorporadas em c.c. e c.a., o VLT® Micro Drive pode transformar a energia cinética em potência de frenagem nas aplicações para abrandar o motor. Nos conversores a partir de 1,5 kW está incorporado um chopper de frenagem.
Display Opcionais
Painel de controlo local numérico;
-Sem potenciómetro (LCP 11)
-Com potenciómetro (LCP 12)
Kit montagem remota LCP com cabos de 3m.
Acessórios
Kit IP21 / NEMA 1
Kit de montagem em painel
Kit montagem em carril DIN.
Especificações
Energia (L1, L2, L3):
Voltagem
1 x 200–240 V ±10%,
3 x 200–240 V±10%,
3 x 380–480 V ±10%
Saída (U, V, W):
Voltagem saída: 0–100% do fornecimento
Frequência à saída
0–200 Hz (modo VVC+), 0–400 Hz (modo U/f)
Comutação na saída
Ilimitada
Rampas (limites)
0,05–3600 sec
Entradas digitais:
Entradas programadas
5
Lógicas
PNP ou NPN
Voltagem
0–24 V
Entradas de impulsos:
Entradas programadas 1*
Voltagem
0–24 V DC (PNP l lógica positiva)
Frequência de entrada de impulsos 20–5000 Hz
* Uma das entradas digitais pode ser usada para entrada de impulsos.
Entradas analógicas:
Entradas analógicas
2 Modos
1 corrente/1 voltagem ou corrente
Voltagem
0 – 10 V (escaláveis)
Corrente
0/4–20 mA (escaláveis)
Saída analógica:
Saída analógica programável1
Gama de corrente na saída analógica
0/4–20 mA
Saídas de Relé:
Saídas de relé programáveis
1 (240 VAC, 2 A)
Certificados:CE, C-tick, UL
Comunicações Fieldbus:
Protocolo FC
Modbus RTU