(PT) Danfoss Portugal
Accionamentos
> Industrias
> Notícias
> Selecção de Produtos
> Documentação
> Software Downloads
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Conversores de Frequência VLT® e Moto-reductores Bauer

Equipamentos e soluções para a regulação e controlo de motores eléctricos de corrente alterna, mediante la conhecida gama de Conversores de Frequência VLT® , Moto-variadores, Arrancadores Suaves e os Moto-reductores Bauer. 

 

Novos Conversores de Frequência Danfoss VLT® até 1,2 MW com 98 % de Rendimento

O VLT® FC "AutomationDrive" aumenta a gama de potências até 1,2 MW, em gamas de tensão desde 400V a 690V. Equipamentos de grande potência para aplicações exigentes, através das distintas gamas de produto FC 102 HVAC, FC 202 AQUA y FC302  

O novo aumento de potência do VLT® FC "AutomationDrive", significa mais um passo no desenvolvimento de uma gama altamente inovadora e com um grau de robustez e funcionalidade nunca antes alcançados. As novas unidades dispõem de todas as opções básicas requeridas de maneira integrada no próprio equipamento, tais como, Filtro RFI, Seccionador  de entrada (para IP55), Carga Compartida, Buses de campo Profibus, DeviceNet, CanOpen.

Danfoss Drives Conversor de Frequência até 1,2 MW - mais robustos e com metade do tamanho.

Danfoss Drives introduz os novos Conversores de Frequência até 1,2 MW. 

A redução do tamanho e do peso é o resultado do redesenho e introdução de uma nova plataforma para as conhecidas unidades da série VLT®  5000, 6000 e 8000, dedicadas aos sectores da Indústria, AVAC, e Águas. Agora com tecnologia mais vanguardista é possível, num espaço mínimo, instalar equipamentos até 1,2 MW, com alimentação de 380 a 690V.

Nova gama de variadores de baixa potência - VLT® FC51 MICRO - A Solução Compacta.

Danfoss Drives reuniu a máxima qualidade de VLT em componentes, características e facilidade de manejo num pequeno, robusto e fiável VLT Micro Drive FC51. Potência: 0,18 – 7,5 kW ( 3x 380-480V)    0,18-2.2 kW (1 x 220-240V).

  • Painel de Controlo LCP iluminado
  • Potenciómetro incorporado
  • Electrónica de Alta Qualidade
  • Filtro RFI incluído
  • 50º C Temperatura Ambiente
  • Cumpre com as Directivas WEEE e RoHs
  • Cartões electrónicos protegidos contra ambientes corrosivos  

 

40 anos de progresso

1968 foi o ano em que Danfoss Drives introduziu no mercado o VLT® 5, o primeiro Variador de Velocidade produzido em série. Actualmente ainda existem instalações a funcionar com equipamentos desta série, no controlo da velocidade de motores, o que comprova a fiabilidade dos VLT®.

O desenvolvimento de produtos orientados para o cliente sempre se centrou na fiabilidade, na inovação e na flexibilidade, o que tornou o VLT® na marca mais forte do mercado de variadores de velocidade, e permitiu à  Danfoss situar-se como o fabricante líder mundial desse equipamento.

Também o aniversário dos 40 anos, em 2008, ilustra o progresso, já que a gama de produtos está completa, ao cobrir toda a gama de baixa tensão, com séries que vão desde 0,18 kW até 1,2 MW.

2008 é o ano em que se celebra não só o 40º Aniversário da Danfoss Drives, como também o Grupo Danfoss, como  empresa, completa 75 anos desde a sua fundação, sempre na primeira linha com produtos de alta tecnologia e orientados para as necessidades de seus clientes.