Grupy produktów
> Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
> Napędy elektryczne VLT
> Komponenty automatyki przemyslowej
 
 
 
 
 

Wentylatory

Wentylatory naszej firmy są kierowane do wszystkich segmentów rynku. Począwszy od mieszkalnictwa poprzez budownictwo użyteczności publicznej a na obiektach przemysłowych kończąc.
Grupa obejmująca dwie serie wentylatorów łazienkowych, E-SMILE,  E-STYLE i MURO oraz wentylatory promieniowe FLUX. Przeznaczone są one do wyciągania p...
>Wentylatory domowe
Szeroki i zróżnicowany asortyment wentylatorów dachowych. Oferta obejmuje wentylatory z wylotem oziomym (FC, REA) jak również wentylatory z wylotem pi...
>Wentylatory dachowe
Danfoss proponuje całą gamę wentylatorów osiowych ściennych. Do wentylacji małych pomieszczeń przeznaczona jest seria BASIC -śr. wirnika 200 - 350 mm...
>Wentylatory osiowe ścienne
Wentylatory osiowe typu CC przeznaczone są do systemów wentylacyjnych, w których jest potrzeba wymiany dużej ilości powietrza przy niskim ciśnieniu. Z...
>Wentylatory osiowe kanałowe serii CC
Danfoss oferuje kilka grup wentylatorów kanałowych. Seria AXC przeznaczona jest do kanałów o śr. 100-315 mm (wydajności do 1750 m3/h). Obejmuje 13 mod...
>Wentylatory odśrodkowe kanałowe
Danfoss posiada w swojej ofercie wentylatory oddymiające przystosowane do pracy w warunkach 400 °C przez 2h.  Korzyści z zastosowania wentylatorów odd...
>Wentylatory oddymiające