(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

PROMOCJA FILTRÓW DCR!!!

05 maja 2009

ZASADY PROMOCJI

  • Zakup kompletnego filtra DCR (obudowa +wkład/wkłady) upoważnia do otrzymania gratis dodatkowych wkładów na wymianę (takich samych oraz w tej samej ilości jaka wchodzi w skład kompletu).
  • Zakup 3 szt. wkładów objętych promocją upoważnia do otrzymania gratis dodatkowego wkładu.
DLACZEGO FILTRY DCR?

- Największa zdolność odwadniania  spośród filtrów dostępnych na rynku

- Specjalne wersje wysokociśnieniowe do 46 bar (R410, CO2)

- Szczelność każdej obudowy sprawdzana testem helowym

- Efektywna ochrona przed zanieczyszczeniami

- Odporna na korozję powłoka lakierowana proszkowo



WKŁADY DOSTĘPNE W PROMOCJI

48-DM - Wkład odwadniający - 100% sita molekularne do stosowania z czynnikami HFC

48-DC - Wkład odwadniająco odkwaszający - 80% sita molekularne, 20% aktywny tlenek glinu do czynników CFC, HCFC i HFC

48-DA - Wkład do zastosowań po spaleniu sprężarki - 30% sita molekularne, 70% aktywny tlenek glinu do czynników CFC / HCFC / HFC
 

Promocyjne produkty dostępne:
ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z o.o.
BEIJER REF Polska Sp. z o.o.
DESTO Anna Stodulska
ELEKTRONIKA S.A.
GOBOX S.J.
GRASSO Sp. z o.o.
GROBELNY Technika Chłodnicza
JAN HAPKA Zakład Usług Chłodniczych
IGLOTECH S.J.
KARIBU GMM Maciej Garbacz
P.H.U. POPULARNA  
SYSTHERM CHiK Sp. z o.o. 
TEMPCOLD Sp. z o.o.
TRADMATIK Sp. z o.o. 
WIGMORS

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.