(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Zawory pneumatyczne Danfoss obniżają koszty wiodącego producenta autoklawów

31 sierpnia 2009
Sterowany pneumatycznie zawór AV210 jest niezbędnym rozwiązaniem dla wymagających instalacji przemysłowych. Dzięki dużej odporności na media o wysokiej temperaturze, zawór AV210 przykuł uwagę wiodącego europejskiego producenta autoklawów. Zastosowanie takiego zaworu zaowocowało zmniejszeniem kosztów montażu oraz serwisu.

Szczelny, wytrzymały i ekonomiczny

Kiedy zlokalizowany w Wielkiej Brytanii producent autoklawów chciał zredukować koszty montażu, z pomocą przyszła firma Danfoss. Jej inżynierowie zabrali się do pracy i stworzyli mosiężny zawór sterowany pneumatycznie z gwintem zewnętrznym. W rezultacie, producent obniżył koszty montażu zaworów o 50 procent.

W jaki sposób zawór z gwintem zewnętrznym pomaga zredukować koszty montażu? Do tradycyjnego zaworu z gwintem wewnętrznym trzeba wkręcić złączkę sprężonego powietrza z gwintem zewnętrznym, aby móc wkręcić zawór. Jednakże wykorzystując zawór z gwintem zewnętrznym stożkowym, wystarczy pierścień tłokowy uszczelniający (typu Olive) oraz nakrętka uszczelniająca. Rozwiązanie takie pozwala zmniejszyć koszty podzespołów oraz skraca czas montażu, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo wycieków, ponieważ na każdym przyłączu wykonuje się jedno uszczelnienie, a nie dwa. Wiele autoklawów o dużej pojemności jest zazwyczaj wyposażonych w zawory sterowane pneumatycznie, stąd zastosowanie gwintu zewnętrznego jest dobrym i oszczędnym rozwiązaniem.

Słynący z niezawodności zawór AV210 może pracować w temperaturze do 180°C oraz ciśnieniu do 16 bar. Ponadto, z łatwością radzi sobie z zanieczyszczeniami w mediach. Inne kluczowe cechy to:

  • Zawór został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia lepszego przepływu oraz wydajności,
  • Jednoelementowe klinowe uszczelnienie trzpienia zapewnia wysoką szczelność w obu kierunkach przepływu medium,
  • W ofercie dostępne są korpusy zaworów wykonane z brązu lub stali nierdzewnej.

Zawór AV210 to także wszechstronne rozwiązanie. Oferowany jest ze standardowym połączeniem z gwintem wewnętrznym oraz szeroką gamą akcesoriów, takich jak wskaźniki położenia zaworu, system ręcznego sterowania awaryjnego i regulacji przepustowości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Danfoss.

Autor: Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.