Wyższa temperatura procesu fermentacji sprawia, że przebiega on szybciej, lecz może ona oddziaływać na smak produktu. Zalecaną temperaturą fermentacji przy produkcji piwa jest temperatura z zakresu 7-16st.C. Celem zapewnienia odpowiedniej jakości produkowanego wyrobu w trakcie procesu stale kontrolowane są współczynnik pH, temperatura, napowietrzenie oraz ilość rozpuszczonego tlenu.
Jeden z czołowych producentów fermentatorów (urządzeń do otrzymywania wybranych produktów fermentacji) mający swoją siedzibę w Szwajcarii stosuje w swoich wyrobach zawory elektromagnetyczne typu EV225B wyprodukowane przez Danfoss. Zawory te przeznaczone są zarówno do regulacji ilości dostarczanej pary wodnej w procesie sterylizacji urządzeń służących do fermentacji przed rozpoczęciem tego procesu, jak i także do regulacji ilości ciepłej lub zimnej wody, która dzięki wymiennikowi ciepła zapewnia odpowiednią temperaturę procesu fermentacji. W obu przypadkach stosuje się zawory elektromagnetyczne typu EV225B.
Fermentator przedstawiony na zdjęciu służy do przeprowadzania fermentacji na skalę laboratoryjną. Zawór elektromagnetyczny EV225B umieszczony na górze urządzenia dostarcza parę wodną potrzebną do procesu sterylizacji. Niżej położony zawór, zgodnie z tym co przedstawiono wcześniej, odpowiada za uzyskanie odpowiedniej temperatury procesu. Dostarcza on ciepłą lub zimną wodę do płaszcza wodnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu naczynie, w którym zachodzi proces ma zapewnioną precyzyjną kontrolę temperatury.
Cechy produktu, które miały istotny wpływ przy wyborze elektrozaworu:
• bezawaryjna praca (zawory były testowane przez około rok przed ich zastosowaniem w produkcji seryjnej)
• teflonowa membrana zapewnia trwałość i niezawodność także w przypadku niewielkich zanieczyszczeń
• korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu odpornego na korozję selektywną (mosiądz DZR) - zwiększa to odporność zaworu na agresywne działanie pary wodnej
• gniazdo zaworu wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia szczelne i trwałe zamknięcie zaworu