Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Zawór termostatyczny BVTS – najlepszy wybór do kotłów na paliwo stałe

31 sierpnia 2009
W grudniu 2008 roku Danfoss wypuścił na rynek zawór termostatyczny BVTS do stosowania w kotłach na paliwo stałe. Ma on dwa podstawowe zastosowania. Po pierwsze, chroni kotły przed przegrzaniem nie pozwalając, aby woda osiągnęła punkt wrzenia. Jeśli temperatura wody jest zbyt wysoka, wówczas zawór otwiera się, pozwalając zimnej wodzie przepłynąć przez wężownicę, co szybko i skutecznie obniża temperaturę. Drugim zastosowaniem jest zapobieganie cofaniu się płomienia. BVTS monitoruje temperaturę w systemie podawania paliwa i w przypadku jej wzrostu powyżej 95°C, zawór otwiera się, dopuszczając odpowiednią ilość wody do ugaszenia ognia.

Nowe rynki, nowe zastosowania

Europa Środkowa do niedawna była uzależniona od paliw kopalnych wykorzystywanych do ogrzewania domostw. Wzrost cen oraz nieregularne dostawy oleju i węgla sprawiły, iż ludzie zaczęli rozglądać się za opłacalnymi rozwiązaniami alternatywnymi. Dzięki temu popularność kotłów na biomasę wzrosła. Zawór BVTS z powodzeniem pracuje także z kominkami z płaszczem wodnym opalanych drewnem.

Miejscowi producenci kotłów oraz kominków w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji oraz Serbii z entuzjazmem przyjęli wprowadzenie zaworów termostatycznych Danfoss BVTS. Niestabilność rynku paliw kopalnych doprowadziła do przyjęcia alternatywnych i bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań stosowanych w ogrzewaniu domostw, takich jak kotły na biomasę oraz kominki z płaszczem wodnym. W systemie z płaszczem wodnym, ciepło wytworzone podczas spalania, ogrzewa wodę znajdującą się w wężownicy. Następnie gorąca woda jest przenoszona do grzejników podłączonych do systemu centralnego ogrzewania.

Będąc prostym i relatywnie tanim sposobem ogrzewania domostw, kotły na biomasę oraz piece opalane drewnem pokazują swój ogromny potencjał w tym regionie. Biomasa nie zwiększa ilośći CO2 w atmosferze, a ponadto dzięki obfitości drewna w regionie zabezpieczenie stałych dostaw nie stanowi problemu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Danfoss.  

Autor: Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland   

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.