Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Zawory elektromagnetyczne - grupa produktów

Zawór przygotowany zgodnie ze specyfikacją klienta przyspiesza proces wtryskiwania tworzyw sztucznych

07 grudnia 2009
Danfoss od zawsze pomaga klientom w rozwiązywaniu ich problemów. Dlatego też pewien niemiecki producent bez wahania poprosił firmę Danfoss o zaprojektowanie zaworu do wtryskarek tworzyw sztucznych i odlewania ciśnieniowego – zaworu, który umożliwi sterowanie przepływem wody ciepłej, zimnej i skroplonej w obiegach chłodniczych.

Niewielkich rozmiarów oraz prosty w montażu

Jednostka zaworowa posiada mosiężny korpus, którego dwie górne części pochodzą z zaworu elektromagnetycznego typu EV250B. Konstrukcja ta jest niezwykle elastyczna. Umożliwia montaż zaworu do pary typu EV225B, zaworu proporcjonalnego EV260B lub zaworów z pokrętłem oburęcznym nie wymagającym zasilania. W zaworze zintegrowano ponadto elektroniczny przepływomierz i zawór zwrotny. Zintegrowany blok zaworowy jest niezwykle prosty w montażu, a ponieważ jego wymiary są niewielkie, zajmuje mniej miejsca w jednostce sterowania niż tradycyjne zawory elektromagnetyczne.

Zintegrowany blok zaworowy pozwala skrócić czas procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych nawet o 30 procent. To nie koniec dobrych wiadomości. Wypraski wyprodukowane za pomocą takich zaworów są wyższej jakości od wyprasek wytworzonych wtryskarkami z tradycyjnymi zaworami, co pozwala również ograniczyć liczbę braków i zwiększyć oszczędność produkcji.

Zespół zaworowy, który opracowaliśmy dla wspomnianego niemieckiego producenta jest dostarczony w różnych opcjach, według ścisłych wymagań klienta. Otrzymaliśmy zamówienie na 2500 takich urządzeń, więc współpraca okazała się bardzo udana.

Zawory elektromagnetyczne do wtryskarek
Więcej informacji na temat pomocy, w kwestii produktów niestandardowych, produkowanych zgodnie ze specyfikacją klienta, można uzyskać u najbliższego przedstawiciela Danfoss.

Autor: Peter Maurischat, Account Manager

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.