Nowa konstrukcja podnosi wartość produkowanych walców drogowych
Danfoss postanowił rozwiązać problem poprzez wymianę jednostki sterującej na zawór elektromagnetyczny EV310B. Cechujący się niezwykłą niezawodnością i wytrzymałością model EV310B podniósłby wydajność instalacji spryskiwaczy wody i jednocześnie zmniejszył awaryjność walców z 16 do 1 procenta. Jednakże w rozwiązaniu tkwił jeden haczyk: nowa konstrukcja była droższa niż stosowana do tej pory.
Niemniej koszty produkcji nigdy nie przesądzają o wszystkim: po krótkim czasie okazało się, że zmniejszona liczba usterek w okresie gwarancyjnym wyrobu przynosi producentowi znaczne oszczędności.
W połączeniu ze zwiększonymi wynikami sprzedaży dzięki wydajniejszemu produktowi, konstrukcja firmy Danfoss pozwoliła zapewnić dobrą jakość za rozsądną cenę. Co więcej, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu, producent szacuje, że nowa konstrukcja przynosi ponad 700 euro wartości dodanej za każdy wyprodukowany walec. Jak zatem działa owa nowa konstrukcja?
Zawór elektromagnetyczny EV310B steruje ciśnieniem wody pomiędzy pompą i spryskiwaczami. Zawór pracuje w układzie zamkniętym, a więc niezużyta woda jest przekierowywana przezeń z powrotem do zbiornika wody - w porównaniu ze starszą konstrukcją, ta funkcja pozwala oszczędzić 250 litrów wody na godzinę pracy urządzenia. Zawór jednocześnie utrzymuje stabilne ciśnienie wody, dzięki czemu walce urządzenia są zawsze spryskane odpowiednią ilością wody, co jest bardzo istotne w przypadku tej konkretnej konstrukcji. Zawór utrzymuje także temperaturę pompy na stałym poziomie 40°C (w przeciwieństwie do starszej konstrukcji, gdzie wahała się ona pomiędzy 70 i 80°C), co dwukrotnie przedłuża trwałość użytkową samej pompy.
W 2008 roku producent pomyślnie wypróbował nowe rozwiązanie na modelu dwuwalcowym, a w roku 2009 zaczął stosować zawór elektromagnetyczny EV310B do produkcji linii walców pneumatycznych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Danfoss może zwiększyć wydajność twoich produktów, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem Danfoss.
Autor: Xun Wu, Sales Engineer