Opisany powyżej problem sterowania pracą pompy można rozwiązać za pomocą dwu niezależnie działających presostatów. Rolą jednego z nich byłoby wyłączanie pompy w momencie gdy ciśnienie na stronie ssącej byłoby zbyt niskie drugi natomiast byłby odpowiedzialny za utrzymywanie ciśnienia po stronie tłocznej na właściwym poziomie.
Zdecydowanie lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaprojektowanego przez Danfoss specjalnie dla tego typu instalacji podwójnego presostatu (wyłącznika ciśnienia) KP44, który zawiera w sobie funkcje dwu niezależnych presostatów. Zadaniem takiego wyłącznika ciśnieniowego jest zarówno zmniejszenie ryzyka wystąpienia suchobiegu pompy wynikającego z awarii zasilania wodnego jak i zapewnienie utrzymywania ciśnienia dostarczanej wody na określonym poziomie.
Presostat KP44 wyposażony jest w dwa przyłącza ciśnieniowe (dwa mieszki):
Mieszek z lewej strony - mierzy ciśnienie po stronie tłocznej pompy a więc ciśnienie wody dostarczanej użytkownikowi. W przypadku spadku ciśnienia wody następuje przełączenie styku presostatu i w rezultacie uruchomienie pompy. Kiedy ciśnienie osiągnie założoną wartość wyłącznik ciśnieniowy kończy pracę pompy.
Mieszek z prawej strony - mierzy ciśnienie po stronie ssącej pompy. Większość pomp nie akceptuje sytuacji gdy musi pracować „na sucho” czyli bez wody znajdującej się w instalacji. Taka praca na sucho zwana też suchobiegiem powoduje szybkie zużywanie się łożysk i innych elementów ruchomych pompy.
Jeżeli wystąpi zanik zasilania wodnego po stronie ssącej, pompa nie będzie zdolna zwiększać ciśnienia do wartości powodującej jej wyłączenie. W konsekwencji pompa mogłaby stale pracować, nawet bez obecności wody. Dzięki presostatowi KP44 w przypadku gdy ciśnienie na stronie ssącej spadnie poniżej nastawionej wartości (np. 0,6 bar) wówczas pompa się wyłączy niezależnie od wartości ciśnienia wody dostarczanej do użytkownika.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub automatyka@danfoss.com