Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Wyłącznik ciśnieniowy CS przekrój

Wyłącznik ciśnieniowy CS, dziecinnie proste…

16 września 2010
Kiedy ostatnio całą rodziną pojechaliśmy na weekend, oczekiwaliśmy wspaniałego wypoczynku na wsi. Tymczasem, zaraz po przyjeździe spotkała nas niemiła niespodzianka. Po długiej i męczącej podróży wszyscy chcieli schłodzić się pod prysznicem w ogrodzie, ale hydrofor dziadka odmówił posłuszeństwa. Prawda, że wszystkie urządzenia psują się wtedy, gdy są najbardziej potrzebne?

Pomyślałem sobie wtedy: jak dobrze byłoby mieć uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy Danfoss typu CS, o którym ostatnio czytałem:

Ta niezawodna konstrukcja powstała w oparciu o ponad 75 letnie doświadczenie klientów na całym świecie, jest obecnie produkowana w Polsce, w fabryce w Grodzisku Mazowieckim. Tylko 3 numery katalogowe w pełni pokrywają zakres pracy od 2 do 20 bar, a zadana wartość ciśnienia może być utrzymana w stałym przedziale od 0,72 do 7 bar ustawianym regulowaną wartością dyferencjału.

Urządzenia te charakteryzują się:

  • wytrzymałą konstrukcją, posiadającą wysokociśnieniowy odlew aluminiowy przyłącza procesowego;
  • trójfazowym zespołem styków roboczych o maksymalnym obciążeniu 5,5kW/400V;
  • przełącznikiem pozwalającym na ręczne załączanie/wyłączanie silnika niezależnie od wartości ciśnienia w instalacji;
  • możliwością ustawiania wartości nastawy (ciśnienia pracy) i mechanicznej różnicy załączeń (zwanej też histerezą lub dyferencjałem);
  • obudową o stopniu szczelności IP 43 lub IP 55;
  • przyłączem procesowym ¼” lub ½”.

Wyłącznik ciśnieniowy CS doskonale nadaje się do wyposażenia każdego hydroforu czy pompy, steruje pracą sprężarek oraz dmuchaw, jest też niezastąpionym elementem w wielu maszynach budowlanych, takich jak agregaty tynkarskie.

Oczywiście, że to prawda....

Wtedy, mój 9 letni syn Antek, zakomunikował wszystkim, że razem z tatą na pewno damy radę to naprawić. Nie wiem, jak on to wykombinował, ale akurat w bagażniku razem z nami podróżował jeden z presostatów, właśnie CS. Z ogromnym przejęciem wydostał z bagażnika skrzynkę z narzędziami i siadając koło hydroforu, zaczął dopytywać o wszystkie szczegóły.

A dlaczego pompa potrzebuje takiego wyłącznika? Dlatego synku, żeby wiedziała jak bardzo mocno ma płynąć woda z kranu.
A dlaczego on jest taki ciężki? Bo to musi być bardzo silna konstrukcja, musi utrzymać nawet 20 atmosfer, a w takim kole samochodu jest tylko 2,2 bar.
To pewnie będzie go bardzo trudno wymienić, przestraszył się Antek. Nie, niekoniecznie, do odkręcenia starego wyłącznika użyjemy popularnego klucza nastawnego, o dużym ramieniu i na pewno to zadziała. Niestety, w przeciwieństwie do naszego wyłącznika, ten zamontowany u dziadka, miał delikatną konstrukcję i uszkodził się podczas odkręcania. Z naszym CS poszło bardzo sprawnie, tylko na końcu tata oczywiście musiał dokręcić mocno, żeby nie ciekła woda.
Teraz przyszła kolej na podłączenie przewodów. Synek się spytał, jak podłączymy dwa przewody, skoro w środku jest aż 6 śrubek. To nie stanowiło, żadnego problemu, wersje 3 fazowe, przecież można wykorzystać do pomp 1fazowych podłączając przewody do dowolnie wybranych zacisków, Antoś wybrał te zewnętrzne.

Aby cieszyć się orzeźwiającym prysznicem w ten gorący dzień, pozostało jedynie ustawić maksymalne ciśnienie. Na wykresie w załączonej instrukcji łatwo odczytaliśmy, że w celu osiągnięcia ciśnienia 3 atmosfer należy śrubokrętem obrócić śrubę nastawną tylko cztery razy. Mój CS jeździł w bagażniku od jakiegoś czasu, więc nie pamiętałem, jaką miał nastawę, musiałem zacząć od wyzerowania nastaw, skręcając obie śruby regulacyjne w lewo do minimum. Uczeń 3 klasy szkoły podstawowej, poradził sobie z tym zadaniem w mig, po czym szybko założył kąpielówki i pobiegł chlapać wodą swoją starszą siostrę.

Zapraszamy do współpracy instalatorów, zarówno sanitarnych, jak i elektrycznych, podejmujących się instalacji nowych układów, jak również zajmujących się remontami oraz naprawami zleconymi. Zachęcamy również firmy handlowe do zwrócenia uwagi na ten produkt, szczególnie firmy zajmujące się sprzedażą pomp i hydroforów, ale również przedstawicieli branży pneumatyki, oferujących sprężarki od warsztatowych do przemysłowych. Jesteśmy spokojni, że wybierając wyłącznik CS firmy Danfoss otrzymujecie Państwo godny zaufania i trwały produkt, jednocześnie w bardzo atrakcyjnej cenie!
Wyłącznik ciśnieniowy CS - prezent
CENA SUGEROWANA 89, 90 PLN NETTO
TYLKO U DYSTRYBUTORÓW DANFOSS.

Sprawdź, czy CS’y są już dostępne w Twojej hurtowni.
Wyślij mail na adres automatyka@danfoss.com lub zadzwoń (22) 755 0 607, a zaproponujemy najwygodniejszy sposób zakupu oraz prześlemy Tobie kartę katalogową.


UWAGA NAGRODA!!!!!!!!
Tylko dla 500 pierwszych klientów, do zakupu CS’ów, wskaźnik pola magnetycznego – GRATIS. Teraz z łatwością sprawdzisz czy silnik jest pod napięciem.