Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Wirtualne szkolenia Internetowe

Wirtualne Szkolenia Internetowe

01 grudnia 2009
Szanowni Państwo!

Zapraszamy na nową grudniową serię wirtualnych szkoleń Internetowych Danfoss dotyczących zastosowań komponentów automatyki przemysłowej.
W grudniu obchodzimy mały jubileusz 20-tego spotkania w wirtualnym świecie szkoleń Danfoss.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników firm mających aktualną umowę dystrybucyjną z firmą Danfoss Sp. z o.o.

Szkolenia odbywają się w każdy wtorek o godzinie 14:00.
Czas trwania szkolenia 30-40 minut.

Harmonogram szkoleń wirtualnych:

Tytuł szkolenia Data szkolenia              Godzina rozpoczęcia
Aplikacje softstartowe 28 lipiec 2009 14:00
Program KAP Professional dla początkujących 4 sierpień 2009 14:00
Aplikacja p.poż (zawory odcinające wodę bytową) 11 sierpień 2009 14:00
Zawory elektromagnetyczne (kompendium) 18 sierpień 2009 14:00
Aplikacja myjnie samochodowe oraz urządzenia myjące    25 sierpień 2009 14:00
Wysokociśnieniowe zawory elektromagnetyczne 1 wrzesień 14:00
Zastosowanie zaworu BVTS w kontekście najnowszych zmian w prawie dotyczących kotłów na paliwo stałe 8 wrzesień 14:00
Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS do sprężarek lub hydroforów 15 wrzesień 14:00
Sterowanie pompami za pomocą przetwornic częstotliwości VLT oraz przetworników ciśnienia MBS 3000 22 wrzesień 14:00
Sterowanie i zabezpieczenie pracy silników elektrycznych 29 wrzesień 14:00
Czujniki i przetworniki temperatury - podstawowe rodzaje, aktualna oferta Danfoss i zastosowania 6 października 14:00
Zasady doboru preso- i termostatów: zakres optymalny, nastawa, róznica załaczeń 13 października 14:00
Styczniki elektroniczne - zasada działania oraz obszary zastosowań 20 października 14:00
Zawory elektromagnetyczne EV210B - kompendium wiedzy 27 października 14:00
Zasady doboru elektrozaworów w zależności od rodzaju instalacji i medium. 3 listopad 14:00
Brak szkolenia w tym dniu 10 listopad
Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz ich sterowanie za pomocą presostatów 17 listopad 14:00
Zawory elektromagnetyczne EV250B - kompendium wiedzy 24 listopad 14:00
Przetworniki ciśnienia - zasada funkcjonowania, aktualna oferta Danfoss i zastosowania 1 grudnia  14:00
Softstarty MCI oraz ograniczniki momentu TCI - różnice i zastosowania 8 grudnia  14:00
Zawory elektromagnetyczne EV 220B - kompendium wiedzy 15 grudnia  14:00































Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział ww. szkoleniu / szkoleniach oferowanych przez Danfoss proszę przesłać wiadomość e-mail na adres:

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.