FQS dostarczany jest z 3-segmentową łopatka, umożliwiającą sygnalizacje przepływu w rurociągach o średnicach od 1”do 6”.Standardowo, łopatki wykonane sa ze stopu miedzi, natomiast na życzenie można zamówić wersje z łopatkami ze stali nierdzewnej.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub automatyka@danfoss.com