(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka

Styczniki Danfoss zdecydowanym liderem w branży spawalniczej

05 listopada 2009
Spoglądając do środka dowolnego automatu spawalniczego, prawdopodobnie znajdziesz tam styczniki Danfoss. Zostały one stworzone z myślą o użytkowaniu w trudnych warunkach, pozwalając urządzeniom spawalniczym pracować bez zakłóceń nie narażając bezpieczeństwa użytkowników. Ciesząc się reputacją najlepszych w branży, styczniki Danfoss są produktem najczęściej wybieranym przez wiodącego producenta urządzeń spawalniczych w Polsce.

Budując partnerstwo w oparciu o jakość i zaufanie

Istnieje wiele technologii spawania elektrycznego, jednak potrzeba włączania i wyłączania dopływu prądu spawania jest ich wspólną cechą. Na tym właśnie polega rola styczników. Seria styczników Danfoss CI zapewnia bezproblemowe łączenie i maksymalną ochronę elektrycznych urządzeń spawalniczych. Co więcej, dzięki uznanej zdolności do pracy w najtrudniejszych warunkach wymaganych przez wiodących producentów urządzeń spawalniczych, styczniki Danfoss należą do najczęściej stosowanych.

Seria styczników CI charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, możliwością montażu na szynie DIN lub przy pomocy śrub montażowych oraz zakresem mocy od 2,2 do 220 kW.

Jakość produktów Danfoss jest dodatkowo wsparta pierwszorzędną obsługą klienta. Gdy zlokalizowany w Polsce producent urządzeń spawalniczych potrzebował specjalnie dopasowanego stycznika DC, Danfoss utworzył zespół projektowy, który miał ściśle współpracować z firmą. Stworzony wedle potrzeb klienta stycznik przeszedł pomyślnie testy, cementując tym samym partnerstwo bazujące na jakości, niezawodności i zaufaniu.

Poza stycznikami, także inne produkty Danfoss są wykorzystywane w urządzeniach spawalniczych. Urządzenia spawalnicze wykorzystują gazy obojętne, które należy kontrolować. W tej sytuacji idealnie sprawdzają się małe zawory elektromagnetyczne Danfoss.

Dlatego, gdy następnym razem będziesz sprawdzać swoje urządzenia spawalnicze, upewnij się, czy wewnątrz znajdują się produkty Danfoss. 
Automatyka
Autor: Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.