Przetworniki ciśnienia MBS 1300 oraz MBS 1350 od teraz dostępne z rzeczywistą zdolnością przełączania i funkcją otwartego kolektora
22 lipca 2010
W roku 2007 Danfoss wprowadził na rynek serię przetworników ciśnienia MBS1300 i 1350, wyposażonych nie w jedno, lecz dwa wyjścia analogowe. Branża hydrauliki siłowej wykazała znaczne zainteresowanie nowym produktem. Na podstawie opinii kluczowych klientów stworzono wersję z wyjściem przekaźnikowym o otwartym kolektorze i bezpośrednim doziemieniem, o maksymalnym obciążeniu prądowym 150 mA.