Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Produkty

>Nowa opcja Profinet dla VLT FCD 302
06 lutego 2012
>Nowość Danfoss Link do pompy ciepła!
06 lutego 2012
>Aktualizacja DirCalc
01 lutego 2012
>Nowa seria zaworów elektromagnetycznych do pary wodnej
31 stycznia 2012
>Doświadczenie na zupełnie nowym poziomie elastyczności i dokładności
20 stycznia 2012
>5 lat gwarancji na pompy ciepła!
02 stycznia 2012
>Regulacja prędkości silników wentylatorów
29 grudnia 2011
>Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem
21 grudnia 2011
>Wyłącznik ciśnieniowy CS
28 listopada 2011
>Ekologiczny, nowoczesny dom z pompą ciepła Danfoss
16 listopada 2011
>Elektrozawory w myjniach samochodowych
27 października 2011
>Sterowanie pracą nagrzewnic powietrza
19 października 2011
>Zawory elektromagnetyczne stosowane w procesach fermentacji
28 września 2011
>Softstarty z hamulcem - sterowanie pracą obrabiarek
23 września 2011
>Softstarty zapewniają bezawaryjną pracę taśmociągów
31 sierpnia 2011
>Nowy czujnik temperatury RTD Pt1000
26 sierpnia 2011
>Sygnalizacja otwarcia i zamknięcia elektrozaworu
27 lipca 2011
>Wyłącznik ciśnieniowy CS
16 września 2010
>Wyłącznik ciśnieniowy CS
16 września 2010
>Nowy przetwornik ciśnienia MBS1700 w rewelacyjnej cenie
16 września 2010
>Producenci zestawów hydroforowych wybierają przetworniki ciśnienia MBS1900
14 września 2010
>Przetworniki ciśnienia MBS 1900 od teraz dostępne w wersji z kablem i stopniem ochrony IP67
13 września 2010
>Czysta woda pitna dla wszystkich dzięki procesowi odwróconej osmozy - i zaworom Danfoss
16 marca 2010
>Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO
03 lipca 2009
>Nowe ceny dla Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji
10 stycznia 2008

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.