(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka

Producent hydrauliki wykorzystuje produkty Danfoss w celu zapewnienia niezawodności

14 września 2009
Zlokalizowana w Szwajcarii firma CYMAX AG zajmuje się produkcją napędów hydraulicznych oraz systemów sterowania wytwarzanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. W porównaniu ze standardowymi systemami hydraulicznymi, systemy wykonywane na zamówienie oferują większą wydajność zarówno w kwestii konstrukcji i funkcjonalności, jak i kosztów. Oczywiście, w przypadku produktów na specjalne zamówienie klienci wymagają najwyższej jakości oraz niezawodności. Dlatego, od 2004 roku CYMAX w swoich urządzeniach stosuje czujniki i zawory regulacyjne Danfoss.

Rozwijając kompetentne partnerstwo

Produkcja elementów hydraulicznych na zamówienie oznacza umiejętność uważnego wysłuchania potrzeb klienta. Klienci wymagają elementów, które pasują do miejsca i aplikacji. Muszą one także posiadać dodatkowy monitoring, zawierać układy grzewcze lub chłodzące, a ponadto powinny być estetyczne i łatwe w użyciu. Oczywiście muszą być one niezawodne, dlatego dobór właściwych komponentów jest niezwykle ważny. CYMAX nie miał wątpliwości, wybierając czujniki i zawory regulacyjne Danfoss.

A zatem które produkty Danfoss są wykorzystywane w produkowanych na zamówienie systemach hydraulicznych CYMAX? Szeroka gama. Zawór termostatyczny AVTA z czujnikiem temperatury, służący do regulacji systemów chłodzących. Zawór elektromagnetyczny EV220B pozwalający na odłączenie systemu chłodzenia na zakończenie procesu. Dwa przetworniki ciśnienia MBS 3050: jeden służący do sterowania przetwornicą częstotliwości pompy hydraulicznej, a drugi wykorzystywany do monitorowania systemu.

CYMAX był zachwycony świetnym działaniem czujników i zaworów regulacyjnych, dzięki czemu niedawno powiększył gamę wykorzystywanych produktów Danfoss o wymiennik ciepła B3-052, który odprowadza ciepło z systemu hydraulicznego.

Dzięki wytrzymałości, wysokiej jakości oraz niezawodności, produkty Danfoss wpływają na wartość produktów końcowych, ponieważ zapewniają sprawną i wieloletnią pracę. Ponadto, dzięki swojej globalnej sieci dystrybutorów firma Danfoss jest blisko, bez względu na to, gdzie znajduje się Państwa firma.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem kompetentnej współpracy partnerskiej, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Danfoss.
Autor: Kurt Kälin, Account Manager

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.