Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Połączenie Danfoss Sp. z o.o. i Danfoss LPM Sp. z o.o.

30 września 2011
W wyniku połączenia na rynku pozostanie tylko jedna spółka pod nową nazwą - Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Działalność spółki prowadzona będzie w dwóch lokalizacjach: w Grodzisku Mazowieckim oraz w Tuchomiu.  

Połączenie spółek jest konsekwencją nowej globalnej strategii firmy i zwieńczeniem dwudziestu lat obecności w Polsce. Dzięki temu spółki będą mogły w pełni wykorzystać powstały w ten sposób efekt synergii i ekonomii skali.  

Danfoss Sp. z o.o. był pierwszą spółką Danfoss w Polsce natomiast Danfoss LPM Sp. z o.o. zaistniał, jako jedna ze spółek grupy Danfoss w 2003 roku, kiedy to Grupa kupiła firmę LPM. Od tamtej pory oferuje swoim odbiorcom wysokiej, jakości węzły cieplne, wymienniki ciepła i automatykę ciepłowniczą.

 Danfoss w Polsce  

Danfoss był jedną z pierwszych firm zagranicznych, które po transformacji ustrojowej rozpoczęły działalność produkcyjną w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 1200 pracowników i generuje sprzedaż bliską 500 000 000 złotych rocznie.  

W 1991 zarejestrowana została spółka Danfoss Sp. z o.o. W 1992 roku przy ulicy Obozowej w Warszawie ruszyła produkcja termostatów grzejnikowych. Firma zatrudniała wtedy 40 osób. 20 lat temu Danfoss był pierwszym producentem termostatów, który reklamował swoje produkty w telewizji. Między innymi ta kampania przyczyniła się do tego, że Danfoss stał się synonimem termostatu grzejnikowego. Klienci zaczęli pytać w sklepach nie o zawory i termostaty, ale o „danfossy”.  

W lutym 1998 roku działalność produkcyjną rozpoczęła fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W 2002 roku firmy Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S podpisały umowę joint venture. Celem nowopowstałej spółki - Danfoss Saginomiya, jest dystrybucja elementów automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej na rynek europejski oraz produkcja i sprzedaż kompaktowych wyłączników ciśnieniowych. W 2003 roku grupa Danfoss zakupiła fińskiego producenta urządzeń ciepłowniczych LPM, w wyniku czego na polskim rynku powstała spółka Danfoss LPM Sp. z o.o. z zakładem w Tuchomiu. W 2005 roku firma DEVI, producent systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego i systemów przeciwoblodzeniowych została włączona w struktury Danfoss. Następnie w 2008 roku w Grodzisku Mazowieckim do użytku oddano nową halę produkcyjną, w której rozpoczęto wytwarzać pompy ciepła i elementy elektrycznych systemów ogrzewania.  

Danfoss jest wyróżniany, jako najlepszy pracodawca regionu, a ostatnio również został uhonorowany zaszczytnym trzecim miejscem w rankingu firmy odpowiedzialnej społecznie. Firma działa według maksymy założyciela grupy Madsa Clausena – jakość tworzy jakość. Oznacza to, że aby dostarczać produkty najwyższej jakości środowisko pracy, w którym one powstają musi być dostosowane do wysokich norm i standardów. Dzięki temu Danfoss oferuje klientom najlepsze rozwiązania dla takich segmentów jak:  

• Chłodnictwo
• Ogrzewnictwo
• Ciepłownictwo
• Automatyka przemysłowa
• Napędy elektryczne  

Ponadto niezwykle istotny jest fakt, iż cechą charakterystyczną oferowanych produktów jest wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne oraz efektywność energetyczną.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.