Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Przetworniki ciśnienia MBS 1700

Nowe przetworniki ciśnienia MBS 1700 w rewelacyjnej cenie 249,50 PLN

16 września 2010
MBS 1700 - nowe przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych.
Zachęcam Państwa do zakupu przetworników ciśnienia serii MBS 1700 w rewelacyjnej cenie detalicznej netto równej 249,50 PLN/szt.

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 zaprojektowane zostały do pracy w większości typowych aplikacji. Zapewniają wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Od dnia 01.06.2010 dostępne są następujące numery katalogowe:


Zakres pomiarowy Pe (bar) Sygnał wyjściowy Przyłącze Nr katalogowy
0 - 6 4..20mA G 1/4" 060G6100
0 - 10 060G6101
0 - 16 060G6102
0 - 25 060G6103
0 - 6 G 1/2" 060G6104
0 - 10 060G6105
0 - 16 060G6106
0 - 25 060G6107
Sugerowana detaliczna cena sprzedaży netto wynosi 249,50 PLN.



W sprawie szczegółów zapraszam do kontaktu z Danfoss.

Mariusz Proczek
Tel. (0-22) 755 06 83

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.