Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowy panel sterowania VLT® LCP 501  dla softstartów serii VLT® MCD 500.

26 października 2011
Nowy panel sterowania VLT® LCP 501 zapewnia bezproblemową komunikację i kontrolę dla sofstartów VLT®  MCD 500.
Praktycznie wszystko, co można zrobić na VLT® Soft Starter MCD 500 jest teraz możliwe również za pomocą panela zdalnego sterowania VLT® LCP 501. Dzięki panelowi można zachowac wszsytkie zalety i korzyści standardowego panela który jest zabudowany a znacznie zwiększyć możliwości aplikacyjne i montażowe VLT® MCD 500. Panel umozliwia kopiowanie nastaw pomiedzy softstartami MCD 500 co znacznie zwiększa czas i upraszcza uruchomienie. Panel sterowania wchodzi w skład zestawu razem z kablem(3m) i akcesoriami.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.