Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowe opcje ochronne dla MCD500

25 sierpnia 2011
Mimo, iż softstarty MCD 500 są odporne na przepięcia 4kV (uderzenie pioruna), firma Danfoss opracowała dodatkowo specjalny zestaw SPD Kit zwiększający niezawodność i odporność. Ten specjalny zestaw zapewnia dodatkową ochronę przed napięciami do 6kV.
Zwiększona niezawodność
Nowy zestaw ochronny jest dostępny dla aplikacji CAT II i CAT IV. Zestaw CAT II daje, że odporność na impulsy napięcia powyżej 6 kV. Dodatkowo obejmuje CAT II dla napięcia 690V (sieć IT ), ale zestaw obejmuje również CAT III CAT IV w zależności od systemu zasilania i napięcia.
Zestaw CAT IV spełnia CAT IV dla wszystkich systemów zasilania i napięć z zakresu softstartów.

Prosta i szybka instalacja
Zestaw antyprzepięciowy SPD Surge Protection Kit jest kompletnym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych elementów. Jest prosty w instalacji przy pomocy uchwytu, śrub i kabli połączeniowych, które są zawarte w zestawie. Zestaw jest podłączony bezpośrednio do zacisków softstartu.

Bez dodatkowych bezpieczników
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ochrony, urządzenie może być instalowane bez dodatkowych bezpieczników, co daje dodatkową oszczędność kosztów i miejsca instalacji. Zmniejszone są potrzeby i wydatki na kontrole lub systemy monitoringu. Pozwala to zaoszczędzić klientowi wysiłku przy realizacji monitoringu oraz kosztów okablowania, pracy i innych.

Numery katalogowe:
P/N                 Opis
175G0100    SPD Surge Protection Kit for G1, CAT II
175G0101    SPD Surge Protection Kit for G2-G5, CAT II
175G0102    SPD Surge Protection Kit for G1, CAT IV
175G0103    SPD Surge Protection Kit for G2-G5, CAT IV

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.