Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej

Nowa seria zaworów elektromagnetycznych poprawia trwałość układu w instalacjach parowych

31 stycznia 2012
Danfoss wprowadza do oferty gamę wysokiej jakości zaworów elektromagnetycznych i cewek do aplikacji parowych. Nowa oferta w pełni wymiennych elementów pozwala na łatwe znalezienie najlepszej kombinacji zaworu, cewki oraz stopnia ochrony obudowy dla danego zastosowania.

W celu polepszenia trwałości układu i obniżenia kosztów obsługi instalacji parowych, Danfoss wprowadza nową ofertę zaworów do pary wodnej z wymiennymi cewkami. Zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań w procesach wykorzystujących parę wodną, wszechstronna gama zaworów z wymiennymi cewkami łączy w sobie elastyczność i wysoką wydajność.

Uniwersalne i wytrzymałe

Nowa oferta elektrozaworów do pary wodnej, obecna na rynku od połowy stycznia 2012, obejmuje obecnie dwa typy zaworów: EV215B i EV225B.
Korpusy tych zaworów, wykonane z mosiądzu odpornego na korozję selektywną, posiadające pływającą tarczę polimerową oraz gniazdo ze stali nierdzewnej, zapewniają długą oraz bezawaryjną pracę.

Uniwersalność tych zaworów jest zapewniona dzięki możliwości podłączenia jednej z trzech cewek – zaprojektowanych do temperatur sięgających 140°C, 160°C lub 185°C – co pozwala na ich przystosowanie do szerokiego zakresu zastosowań.
Cewki typu BB, BN i BQ posiadają wygodny dla użytkownika system zatrzaskowego blokowania ”clip-on”, który zapewnia prosty i bezpieczny montaż i demontaż bez konieczności używania narzędzi, a stopień ochrony IP65, czynie je wysoce odpornymi na agresywną parę techniczną i zanieczyszczenia.
Cewki do zaworów parowych
Odporny na zanieczyszczenia EV225B jest idealny do ogrzewania wody w pralkach i zmywarkach przemysłowych. Natomiast odporność EV215B na wysokie ciśnienia sprawia, że bardzo dobrze się on nadaje do zastosowania w urządzeniach z wtryskiem pary wodnej, takich jak żelazka czy suszarki.
Oba typy zaworów z powodzeniem mogą być stosowane w autoklawach i sterylizatorach parowych.

Więcej informacji na temat nowej oferty lub pomocy w doborze odpowiedniej kombinacji do danego zastosowania można uzyskać u najbliższego przedstawiciela Danfoss.

Autor: Dirk Köster, Market Segment Manager

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.