Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® FCD 302 Decentral Drive teraz dostępne z opcją Profinet

06 lutego 2012
Jest to kolejna z opcji dla nowych przetwornic częstotliwości VLT® FCD 302. Nowa opcja jest typu "pluggable".
Najnowsza opcja jest kolejnym krokiem w kierunku umożliwienia klientom wyboru z większej ilości opcji oraz uzupełnienia portfolio odnośnie modułów komunikacyjnych. Teraz instalacja i podłączenie napędów do istniejącej sieci jest jeszcze łatwiejsze. Tam, gdzie wcześniej niezbędne było pozyskania specjalistycznej pomocy, dodatkowe czynności związane z montażem czy okablowaniem, zostało w przypadku opcji Profinet w prosty sposób rozwiązane.

Prosta instalacja
Dla właścicieli nowa opcja i rozwiązanie to oszczędność czasu potrzebnego na instalacje i zmniejszenie ryzyka błędów. Ze względu na fakt, że napęd nie musi być rozbierany, praktycznie każdy jest w stanie poradzić sobie z tym zadanie w krótkim czasie.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.