Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Lepsza widoczność na morzu dzięki Danfoss

30 listopada 2011
Wycieraczki Exalto, specjalnie zaprojektowane do stosowania na statkach, są uważane za jedne z najlepszych na rynku - a jednym z powodów ich sukcesu jest jakość materiałów i części, z których zostały wykonane. Firma Exalto zamówiła w Danfoss nowy zawór elektromagnetyczny do układu pompowania wody dla wycieraczek. I od tej pory zawory Danfoss pomagają utrzymać okna na statkach w nieskazitelnym stanie.

Walcząc z solą morską i trudnymi warunkami atmosferycznymi

Wycieraczki wykonane ze stali nierdzewnej i posiadające samosmarujące łożyska z brązu, są znane ze wspaniałej wydajności w trudnych warunkach, z którymi mamy często do czynienia na morzu. Lecz żaden układ wycieraczek nie będzie kompletny bez skutecznego układu pompowania wody - a żaden układ pompowania wody nie będzie kompletny bez niezawodnego zaworu elektromagnetycznego. Dlatego też, gdy firma Exalto szukała nowego dostawcy zaworów, Danfoss okazał się odpowiednim wyborem.

Układy wycieraczek Exalto składają się z silników napędzających wycieraczki, piór, ramion pantografowych i układu spłukiwania. Od 2005 zawory elektromagnetyczne Danfoss stanowią część wszystkich układów pompowania wody Exalto. Zawory te działają jako spryskiwacze, pompując wodę ze zbiornika układu wycieraczek, poprzez osobną pompę lub ze zbiornika słodkiej wody znajdującego się na pokładzie. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje, iż zawór natryskuje wodę bezpośrednio na okno, aby zmyć naniesioną sól, kurz i zabrudzenia.

Zawory elektromagnetyczne Danfoss, mając niewielkie rozmiary i będąc łatwe w instalacji, są idealnym rozwiązaniem w aplikacjach, w których ilość miejsca jest ograniczona. Cewki zaworów są zaś dostępne w wersji 12 i 24V prądu stałego, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu morskiego.

Tak jak wszystkie produkty Danfoss, zawory elektromagnetyczne odznaczają się długą żywotnością oraz spełniają najbardziej wymagające normy w zakresie niezawodności i jakości. Testowane są one także pod kątem wytrzymałości na skrajne warunki atmosferyczne.

Więcej informacji o zaworach elektromagnetycznych Danfoss i innych naszych produktach można uzyskać u najbliższego przedstawiciela.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.