(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka

Lepsza obsługa klientów Danfoss dzięki prowadzonym warsztatom

14 września 2009
Danfoss przeprowadza serię warsztatów dla sprzedawców hurtowych z całej Europy, w celu znalezienia sposobów na poprawienie jakości obsługi klientów. Warsztaty, które odbywają się od czerwca do listopada 2009, mają pomóc zarówno firmie Danfoss, jak i hurtownikom odkryć nowe sposoby oferowania obsługi bardziej dostosowanej do potrzeb klienta.

Wspólne budowanie lepszych relacji

Opieka nad klientem jest priorytetem dla firmy Danfoss, dlatego warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć opiekę nad klientem poprzez identyfikowanie się z jego potrzebami. Danfoss zapewnia wiedzę na temat produktów i zastosowań, natomiast sprzedawcy hurtowi wnoszą doświadczenie związane z różnymi sytuacjami handlowymi i klientami.

Aby warsztaty przyniosły korzyści, muszą być właściwie ukierunkowane. Dlatego sprzedawcy hurtowi wybiorą dwa lub trzy komponenty, takie jak logistyka, szkolenia i wsparcie, wycena oraz promocja. Następnie dzięki pomocy Danfoss, wdrożą je do swojego portfela klientów.

Pierwsze warsztaty, które odbyły się w czerwcu, przyniosły świetne rezultaty. Jeden ze sprzedawców hurtowych w Danii, który wybrał komponent dotyczący promocji, jest obecnie zintegrowany z systemem informatycznym Danfoss. Dzięki temu wszystkie informacje na temat produktów Danfoss są automatycznie aktualizowane na stronie internetowej hurtownika. Natomiast sprzedawca hurtowy z Norwegii powołał zespół poświęcony produktom Danfoss, który ma na celu poprawę jakości obsługi klientów.

Po zakończeniu warsztatów pod koniec 2009 roku, Danfoss przekaże informacje dotyczące najlepszych praktyk wszystkim sprzedawcom biorącym w nich udział. Już w chwili obecnej klienci zauważają różnicę pomiędzy dotychczasową, a ulepszoną obsługą i wsparciem klienta. Zainteresowanie warsztatami wciąż rośnie. Ostatnio sprzedawcy hurtowi z Azji i Ameryki Północnej proszą o informacje na ich temat.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym kierownikiem sprzedaży Danfoss.  

Autor: Joakim Johansson, Regional Sales Director

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.