Potrzebujesz pomocy w znalezieniu idealnego zaworu do układu RO?
Agresywne medium, zmienna temperatura i przepływ stawiają wysokie wymagania dla elementów składowych układów RO. Wymogom tym są w stanie sprostać oferowane przez Danfoss zawory elektromagnetyczne, których korpus wykonany został z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
Po stronie zasilającej układ RO, idealnym zaworem jest zawór elektromagnetyczny typu EV220, pod warunkiem, że ciśnienie różnicowe jest wystarczające do jego zadziałania. Każdy nowy cykl powinien rozpocząć się od płukania instalacji. Zalecamy korzystanie z zaworu elektromagnetycznego z serwosterowaniem typu EV220, gdyż zapewni on bezproblemową, bezawaryjną i długotrwałą pracę.
Zawór elektromagnetyczny typu EV250B ze wspomaganiem otwarcia zaprojektowano z myślą o pracy po stronie wlotu czystej wody do tanku. Zawór ten, dostępny jest w wykonaniu korpusu z mosiądzu DZR, odpornego na korozję selektywną. Jest to najlepszy wybór do sterowania przepływem czystej wody poddanej procesowi odwróconej osmozy. Z powodzeniem może być także stosowany po stronie zasilającej układ ze źródła o niskim ciśnieniu.
W układach RO do odsalania wody morskiej ze stężeniem stałych związków rozpuszczonych (TDS) przekraczającym 10.000 ppm, konieczny jest zawór, którego korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej lub Super Duplex. Zawór z serwosterowaniem typu EV222B z membraną izolującą jest świetnym wyborem po stronie zasilania układu RO oraz spustu solanki. Wbudowany filtr otworu pilotowego pomaga chronić zawór przed zanieczyszczeniami, wydłużając jego bezawaryjną pracę.
W średnich i dużych instalacjach RO, w których wymagany jest duży przepływ medium z powodzeniem mogą być stosowane zawory sterowane pneumatycznie typu AV210. Do sterowania pracą zaworu pneumatycznego potrzebny jest zawór pilotowy i tu najlepszym rozwiązaniem jest zawór elektromagnetyczny 3/2 z serii EV310.
Profesjonalne wsparcie inżynierów Danfoss przy równoczesnym zastosowaniu zaworów elektromagnetycznych typu EV220, EV222B, EV250B oraz EV310 sprawia, iż sterowanie procesem RO jest proste i niezawodne. Lecz to nie wszystko. Zawory Danfoss pomagają również zmniejszyć zużycie energii, poprawiają regulację ciśnienia i pozwalają utrzymać koszty konserwacji, naprawy i obsługi na minimalnym poziomie. A dzięki naszej globalnej sieci punktów sprzedaży, zawsze można znaleźć dostawcę Danfoss w pobliżu.
Aby uzyskać dodatkową pomoc z naszej strony, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem Danfoss.
Autor: Jan Holm, Product Market Manager