Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

5 lat gwarancji na pompy ciepła!

02 stycznia 2012
Firma Danfoss oferuje 5-cio letnią gwarancję producenta na powietrzne i gruntowe pompy ciepła o mocy od 4 do 18 kW.

Pompy ciepła marki Danfoss to przede wszystkim wysoka jakość zastosowanych komponentów i montażu. Dla osób chcących skorzystać z dłuższej ochrony oferujemy wydłużoną, odpłatną 3-letnią gwarancję.

Standardowy okres gwarancyjny to 2 lata od daty instalacji. Okres trwania wydłużonej gwarancji rozpoczyna się 2 lata po dacie instalacji i trwa przez nastęne 3 lata.
Najważniejsze warunki wydłużonej gwarancji:

- obejmuje okres od 3-go do 5-go roku po dacie uruchomienia pompy;
- obejmuje dostawę komponentów pompy ciepła w miejsce instalacji;
- jest płatna zgodnie z cennikiem (informacja u autoryzowanego instalatora);
- decyzje o skorzystaniu z wydłużonej gwarancji należy podjąć w momencie instalacji pompy ciepła.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.