(PL) Danfoss Polska
Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Niezawodny zawór elektromagnetyczny firmy Danfoss – ulubieniec sprzedawców

30 maja 2007
Firma Danfoss jest dumna ze swych innowacyjnych i niezawodnych produktów. W naszym asortymencie posiadamy wielu niedocenianych „bohaterów”, czyli produktów działających w sposób przewyższający oczekiwania naszych klientów. Przykładowo, jest to asortyment zaworów elektromagnetycznych EV220B 15-50. Jest to jeden z naszych hitów, a wszyscy sprzedawcy doceniają EV220B za jego niedoścignioną niezawodność oraz bardzo niskie koszty obsługi.

Krótko mówiąc, jest to najbardziej niezawodny produkt na rynku

Seria zaworów elektromagnetycznych Danfoss EV220B 15-50 zapewnia niezawodne działanie przez wiele lat. Zapewnia ona także doskonałą stabilność i znajduje zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji takich jak:

  • Systemy grzewcze i sanitarne
  • Dopływ czystej wody
  • Systemy bezpieczeństwa
  • Systemy nawadniania
  • Systemy chłodzenia – woda, solanka
  • Pralnie i pralki
  • Sprężarki (dopływ powietrza i gazu)
  • Uzdatnianie wody

Doskonałym dowodem na niezawodność produktów firmy Danfoss jest popularność, jaką przez wiele lat cieszą się one wśród sprzedawców. Dlaczego więc są one takie doskonałe?  

Odpowiedź na to pytanie brzmi: duża liczba zalet wynikających z ich wytrzymałej konstrukcji. Zawory elektromagnetyczne mogą być wrażliwe na działanie uderzenia hydraulicznego, czyli skoku ciśnienia powodującego wibrację rury oraz innych części instalacji. Jednakże, specjalnie uformowana membrana EV220B oraz funkcja regulacji prędkości zamykania ogranicza działanie uderzenia hydraulicznego eliminując hałas oraz chroniąc inne części systemu przed zużyciem. Samoczyszczący filtr umieszczony na wlocie zaworu uniemożliwia wprowadzenie zanieczyszczeń do systemu przedłużając jego trwałość użytkową oraz ograniczając koszty konserwacji.  

EV220B jest także niezwykle elastyczny. Asortyment ten obejmuje zawory wykonane z trzech różnych materiałów wyposażonych w trzy różne rodzaje uszczelek i wykorzystuje cewki od IP00 do IP67, co umożliwia dobranie odpowiedniego zaworu do danego projektu. Może on być wykorzystywany w do gorącej wody lub pary niskociśnieniowej (do 4 bar / 140° C), a guma, z której wykonana jest uszczelka zachowuje swoje właściwości nawet przy -30° C. Wzmocniona membrana, zapewnia ona doskonałe działanie zarówno przy wysokim, jak i niskim ciśnieniu. Membrana posiada wbudowany pierścień samouszczelniający zapobiegający powstawaniu wycieków nawet przy wysokiej temperaturze. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalety, trudno się dziwić, że sprzedawcy tak bardzo cenią ten produkt.

Współpraca z Klientem i dla Klienta

Główną zasadą jaką kierujemy się w naszych działaniach jest spełnienie krótko i długoterminowych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Chchemy być zawsze postrzagani jako NAJLEPSZY WYBÓR, LIDER WSRÓD DOSTAWCÓW i PARTNER W BIZNESIE

Razem, wspólnie z Klientem możemy działać efektywnie. Tak więc jeżeli chcesz współpracować z firmą nowoczesną, z firmą partnerską - zadzwoń do nas.

Jesteśmy tu po to, by spełniać Twoje oczekiwania.