Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss pomaga w oczyszczaniu wody pitnej w Meksyku

18 maja 2009
Dostęp do bezpiecznej wody pitnej został uznany za podstawową potrzebę człowieka na niedawnym V Światowym Forum Wody. Jednak w Meksyku dla wielu spośród 111 milionów mieszkańców tego kraju, bezproblemowy dostęp do czystej wody pitnej jest utrudniony. Obecnie prowadzone są tam inwestycje w zakresie infrastruktury wodnej, mające na celu zapewnienie dostępu do czystej pitnej wody dla przynajmniej 95 procent populacji do roku 2012. A Danfoss uczestniczy w tym projekcie.

Utrzymujemy ciśnienie

Naturalne zasoby słodkiej wody w północnym Meksyku są rzadkie i zanieczyszczone. W regionie centralnym i daleko na południowym wschodzie woda jest złej jakości. Dostęp do czystej wody stał się takim problemem w Meksyku, że rząd tego kraju uznał to za kwestię bezpieczeństwa narodowego. Zapewnienie niezawodnych źródeł czystej wody od 2008 roku stało się jednym z priorytetów rządu.

W Meksyku do oczyszczania wody często używa się układów odwróconej osmozy. Odwrócona osmoza, w zastosowaniu przemysłowym, jest napędzanym elektrycznie procesem, w którym woda pod ciśnieniem przeciska się przez membranę, co powoduje zatrzymanie i odrzucenie rozpuszczonych w wodzie substancji.

Jedna z firm z Monterrey korzysta z przetworników ciśnienia Danfoss MBS 3000 oraz presostatów KPI w produkowanych urządzeniach wykorzystujących  proces odwróconej osmozy. Cechując się wyśmienitą stabilnością na drgania, solidną konstrukcją i zakresem pomiarowym od 0 do 600 bar, MBS 3000 jest idealny do oczyszczania wody. To niewielkie i wszechstronne urządzenie pracuje wydajnie nawet w trudnych warunkach na, jakie panują na meksykańskich obszarach tropikalnych i pustyniach. Regulatory ciśnienia KPI 35 i KPI 36 są używane do regulowania i monitorowania przepływu czynników ciekłych i gazowych, działając przy ciśnieniach w zakresie od 0,2 do 28 bar.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Danfoss.    

Autor: Diogo Francisco Guirau Hernandes, Sales Manager