Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatyka Danfoss

Presostaty i termostaty RT do strefy zagrożonej wybuchem

24 czerwca 2011
Strefy zagrożone wybuchem (EEx) wymagają zachowania szczególnej ostrożności, dlatego firma Danfoss zadbała, by w jej ofercie znalazła się gama produktów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (EEx).

Presostaty, termostaty, przetworniki ciśnienia oraz cewki do zaworów elektromagnetycznych spełniają wymagania nowej europejskiej dyrektywy ATEX.Regulatory ciśnienia i temperatury typu RT z certyfikatem EEx przeznaczone są do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC, strefa wybuchowa 1, kategoria 2.
Presostaty typu RT:

Typ  Zakres  Mech. różn. zał.  Maks. ciśnienie robocze  Numer katalogowy 
RT 112E 0,1 do 1,1 bar 0,07 do 0,16 bar 7 bar 017-518566
RT 113 E 0 do 0,3 bar 0,01 do 0,05 bar 0,4 bar 017-519566
RT 1 AE -0,8 do 5 bar 0,5 do 1,6 bar 22 bar 017-500966
RT 116 E 1 do 10 bar 0,3 do 1,3 bar 22 bar 017-520166
RT 5 E 4 do 17 bar 1,2 do 4 bar 22 bar 017-525266
RT 6 AEW 5 do 25 bar 3 bar 34 bar 017-513866
RT 6 AEB maks. reset  10 do 28 bar 1,5 bar 34 bar 017-513466
RT 6 AES maks. reset  10 do 28 bar 1,5 bar 34 bar 017-522166
RT 117 E 10 do 30 bar 1 do 4 bar 42 bar 017-529866
Termostaty typu RT:

Typ     Zakres    Rodzaj wypełnienia   Maks. temp. czujnika     Numer katalogowy    
RT 14E 5-30 °C adsorpcyjne 150 °C 017-509866
RT 101E 25-90 °C adsorpcyjne 300 °C 017-512666
RT 107E 70-150 °C częściowe 215 °C 017-515366
RT 123E 150-250 °C częściowe 300 °C 017-521666

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-82
automatyka@danfoss.com