Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

MCI 15BP - softstart z wbudowanym układem obejściowym

27 kwietnia 2011
Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymującym prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej pracy wielu maszyn.  Są one idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej ilości cykli łagodnego rozruchu i zatrzymań. Znajdują zastosowanie przy pompach i wentylatorach, podajnikach i transporterach, dźwigach i suwnicach.

W typoszeregu softstartów MCI do silników od 1,5kW do 22kW znajduje się model MCI 15BP. Posiada on wewnętrzny styk, który zwiera się w momencie, gdy na uzwojeniu silnika jest pełne napięcie znamionowe. Rozwiązanie takie sprawia, iż silnik podczas normalnej pracy pracuje tak, jakby był załączony przez stycznik. Wbudowany układ obejściowy umożliwia zatem zmniejszenie ilości emitowanego przez softstart ciepła, przez co zwiększeniu ulega ilość dokonywanych rozruchów.

MCI 15BP, tak jak wszystkie softstarty z rodziny MCI, oprócz możliwości ustawiania czasu rozbiegu (ramp-up: 0,5-10s) oraz czasu wybiegu (ramp-down: 0,5-10s) posiada możliwość ustawienia momentu początkowego (Initial Torque 0-85%), jak i posiada funkcję „kick start” oferującą impuls 200ms pełnego napięcia przed rozpoczęciem rozbiegu. 

MCI 15BP z wbudowanym układem by-pass zapewnia idealny rozruch silników o prądzie znamionowym do 15A (kat. AC-53B).

  Typ   Prąd silnika maks.    Napięcie pracy    Moduł    Numer katalogowy 
  MCI 15BP    15A   440-480V a.c.    45mm    037N0139 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
(22) 755-06-82
automatyka@danfoss.com